text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spring plunger
Version 1
with status sensor
Version 2
normally open
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
pin steel
D=Thread
M6
H=Stroke
2
L1= length
3
L=Length
27
P=cable length
2000
D1
2,7
Packaging unit
1
Spring strength
standard
Spring force final pressure F2 approx. N
20
Spring force initial pressure F1 approx. N
7
carrier form
proximity switch
pin form
thrust pin
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
În afară de funcția lor mecanică, ca element de înclichetare și de poziționare, piesele de presiune cu arc, cu senzor de stare, sunt folosite pentru a interoga dacă o componentă se află sau nu în poziția dorită.
Senzorul detectează dacă știftul de presiune este retras sau extins și permite prelucrarea mecanică a acestei informații de stare.
Material
Manșon, știft de presiune și arc, oțel.
Senzor de stare, oțel inoxidabil.
Version
lustruit. Știft de presiune călit.
Note
Senzorul de stare comută la o cursă H.
Technical Data
Senzor inductiv:
Circuit de ieșire: contact normal deschis PNP (NO) sau contact normal închis (NC)
Tensiune de operare: 10 – 30 V CC
Curent de operare: <200 mA
Distanța de comutare: 0,8 mm
Frecvența de comutare: 2000 Hz
Rezistență la scurtcircuit: da
Siguranță la inversarea polarității: da
Grad de protecție: IP67
Tip de conexiune: cablu PVC 2 m
Autorizare: CE
Application
Piesele de presiune cu arc, cu senzor de stare, permit comanda procesului indiferent de stare. Se poate asigura că o piesă de prelucrat sau o componentă mobilă se află în locația dorită.
Temperature range
Interval de temperatură: -25 °C - +70 °C
Safety
Piesele de presiune cu arc, cu senzor de stare nu sunt adecvate pentru a oferi protecție persoanelor.
Drawing reference
4) Afișaj cu leduri

BN = maro
BK = negru
BU = albastru

Exemplu de utilizare pentru interogarea poziției:
Poz. 1: glisor cuplat
Poz. 2: glisor decuplat
3) Glisor
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought