Element de presare elastic Model neted plastic 03071-206
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
Sales unit
0,68 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring plunger
Version 1
Smooth version
Main
material
plastic
Component
material
POM
D=outside diameter
6
H=Stroke
1,5
L=Length
7
D1
5
D2
6,5
L1
1
Spring
strength
standard
Spring force
final pressure
F2 approx. N
12
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
6
pin form
ball
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
Description
Material
Manșon termoplastic.
Arc din oțel inoxidabil.
Bilă din oțel inoxidabil sau POM.
Arc din oțel inoxidabil.
Bilă din oțel inoxidabil sau POM.
Version
Manșon negru. Bilă întărită, strălucitoare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.