text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Dowel pin
DIN
DIN 6325
Main material
steel
Surface finish body
hardened
D=diameter
3
L1=Length
22
L2
0,8
R
3
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,45
Z2
0,3
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
Steel.
Version
Hardened. Hardness 60 ±2 HRC.
Note
Die Zylinderstifte entsprechen DIN 6325.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought