Știft cilindric oțel întărit 03320-06X14
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
- Călit și șlefuit
Sales unit
0,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dowel pin
DIN
DIN 6325
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
D=diameter
6
L1=Length
14
L2
1,5
R
6
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,9
Z2
0,6
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
Description
Material
Oțel.
Version
călit. Duritate 60 ±2 HRC.
Note
-
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.