Dowel pin steel bright 03320-10-040X016
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
Unitatea de vânzare
0,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Dowel pin
ISO
2338
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D=diameter
4
L=Length
16
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,63
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
Steel, stainless steel or stainless steel A4.
Version
Steel, bright.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
The dowel pins comply with ISO 2338.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.