text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Dowel pin
ISO
2338
Main material
steel
Surface finish body
bright
D=diameter
6
L=Length
24
UNSPSC Code
31161601
Z1
1,2
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
Steel, stainless steel or stainless steel A4.
Version
Steel, bright.
Stainless steel bright.
Note
The dowel pins comply with ISO 2338.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought