text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Dowel pin
DIN
similar to DIN 6325
Main material
ceramic
Main colour
white
D=diameter
12
L1=Length
60
L2
2,5
R
12
UNSPSC Code
31161601
Z1
1,8
Z2
1,3
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
Description

Material
Ceramică de înaltă performanță Z 101.
Version
șlefuit.
Note
Știfturile cilindrice sunt conforme cu dimensiunile DIN 6325.
Advantages
- Ideal pentru construcția jigurilor
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolatoare electric
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought