Știft cilindric filet interior oțel întărit 03325-08X100
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
- Călit și șlefuit
- Ușor de dezasamblat
Sales unit
3,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dowel pin
Version 1
Internal thread
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
D1=Thread
M5
D=diameter
8
L=Length
100
L1 ca.
1
L2 ca.
2,6
T
8
UNSPSC Code
31161601
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
Description
Material
Oțel.
Version
întărite, duritate 60 ±2 HRC, călite, polizate și lepuite.
Note
Știfturile cilindrice cu filete interioare sunt utilizate în principal în orificiile oarbe. Suprafața neșlefuită împiedică o comprimare a aerului în orificii oarbe.
Filetul este folosit pentru preluarea uneltelor de extracție 03328.
Filetul este folosit pentru preluarea uneltelor de extracție 03328.
Drawing reference
1) Suprafață șlefuită
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.