Dowel pin Internal thread ceramic white 03325-01-08X50
- Ideal pentru construcția dispozitivului
- Stabilitate a formei chiar și la temperaturi ridicate
- Izolant electric
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
- Ușor de dezasamblat
Sales unit
45,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dowel pin
Version 1
Internal thread
DIN EN ISO
similar to DIN EN ISO 8735
Main
material
ceramic
Main
colour
white
D=diameter
8
L=Length
50
D1
M5
L1 ca.
1
L2 ca.
2,6
T
8
UNSPSC Code
31161601
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
Description
Material
Ceramică de înaltă performanță Z 101.
Version
șlefuit.
Note
Știfturile cilindrice cu filete interioare sunt utilizate în principal în orificiile oarbe. Suprafața neșlefuită împiedică o comprimare a aerului în orificii oarbe.
Filetul este folosit pentru preluarea uneltelor de extracție 03328.
Dimensiunile știfturilor cilindrice corespund DIN EN ISO 8735.
Filetul este folosit pentru preluarea uneltelor de extracție 03328.
Dimensiunile știfturilor cilindrice corespund DIN EN ISO 8735.
Advantages
- Ideal pentru construcția jigurilor
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolatoare electric
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolatoare electric
Drawing reference
1) Suprafață șlefuită
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.