text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Roll dowel
Version 1
Slitted
Version 2
heavy-duty version
ISO
ISO 8752
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=For diameter
10
L=Length
28
A
2
D1 max.
10,8
D2
6,5
S
2
Steel code
1.4310
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
Description

Material

Oțel pentru arcuri sau oțel inoxidabil 1.4310.

Version
lucioasă.
Note
Diametrul nominal al știftului este egal cu diametrul găurii. Toleranța recomandată pentru gaură este ISO H12.

Datorită extensiei conic, știfturile pot fi introduse cu ușurință în gaură cu ajutorul unui ciocan sau al unui sistem automat de introducere.

Știfturile pot transmite forțe de forfecare mari și sunt insensibile la forțele de impact și de șoc datorită proprietăților lor elastice.

Valorile specificate pentru forța de forfecare se aplică numai la materialul din oțel de arcuri.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought