text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de fixare
Varianta 1
crestat
Varianta 2
Variantă grea
ISO
ISO 8752
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=pentru diametru
1
L=lungime
4
A
0,15
D1 max.
1,3
D2
0,8
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
0,7
S
0,2
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
Spring steel or stainless steel 1.4310.

Version
Bright.
Note
The nominal diameter of the pin is the same as the receiving hole diameter. The recommended hole tolerance is ISO H12.

Due to the chamfered end, the pins can be inserted easily into the hole with a hammer or using automatic placement. After insertion, the plus tolerance of the pins results in a vibration-proof seating.

The pins can be easily removed using a mandrel and reused several times.

The pins can transmit high shear forces and are resistant to shocks and impacts due to their spring properties.

The values specified for the shear force only apply to spring steel.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought