text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rotary latch
Version 2
pins steel
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
Component material
stainless steel A2
Surface finish component
bright
D=diameter
8
H=Height
31,5
L=Length
16,3
Clamping force N
400
D1
18
D2
34
D3
40
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
H1
16
H2
5,5
Holding force N
400
M
M3x6
Pullout force F kN
1,6
Shearing force kN
4,8
T
6
T1
6-20
T2
2,5
Temperature resistance
≤180 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Încuietoarele cu clemă rotativă servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț nichelat.
Buton de rotire din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare din oțel inoxidabil M3.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.

În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF”.
Așezați catarama în placa de fixare preasamblată.
Rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Drawing reference
1) Placă
Accessory
Plăci de prindere 05592-30
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem