Încuietoare cu sfert de rotație zinc 05571-01-1183
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Domenii de aplicare: Tehnica de transport, asamblare, logistică, construcții de dulapuri de distribuție
- Fiecare limbă poate fi combinată cu oricare dintre carcase
- Poate fi premontată, utilizabilă pe stânga sau pe dreapta
- Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis)
Sales unit
5,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Main
material
zinc
H=Height
18,5
S=Max. wall thickness
7
SW=key width
27
Actuation
wing grip
UNSPSC Code
27111705
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
Description
Material
Carcasă și piuliță din zinc turnat sub presiune.
Bolț de strângere din plastic PA6 GF 30.
Garnitură plată din cauciuc.
Bolț de strângere din plastic PA6 GF 30.
Garnitură plată din cauciuc.
Version
Carcasă și piuliță cromate.
Bolț de strângere negru.
Bolț de strângere negru.
Note
Zăvor rotativ cu acționare de comutare. Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90°. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat. Piulița de fixare este proiectată pe o parte ca o piuliță de împământare cu gheare.
Protejat împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65.
Zăvoarele rotative cu posibilitate de închidere sunt livrate cu câte 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Sistemul de blocare se închide la fel, adică fiecare poate fi deschis cu aceeași cheie (cheie euro 5333).
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Protejat împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65.
Zăvoarele rotative cu posibilitate de închidere sunt livrate cu câte 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Sistemul de blocare se închide la fel, adică fiecare poate fi deschis cu aceeași cheie (cheie euro 5333).
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Accessory
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.