text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4305..

Version
lucioasă.
Note
Sunt furnizate șuruburi M2,5, din oțel inoxidabil.

Opțiunea de montaj 1: pentru forma B pentru placă cu grosimea 6-12 mm.
Opțiunea de montaj 2: pentru forma B pentru placă cu grosimea > 12 mm și pentru forma A pentru placă cu grosimea > 6 mm.

Pentru opțiunea de montaj 1: pentru plăci subțiri (mai puțin de 11 mm), baza plăcii de prindere iese din placă.
Assembly
La montaj, țineți cont de alinierea plăcii de prindere la încuietoarea rotativă.
Drawing reference
1) Posibilitate de montaj 1
2) Posibilitate de montaj 2
3) Placă
4) Adecvat pentru șuruburi de fixare (cu cap înecat) M2,5
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem