Quarter turn lock with stepped cam zinc chromed 05576-43401
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Procedură de închidere în sensul acelor de ceasornic
- Cursă de strângere în trepte de până la 9,5 mm cu un unghi maxim de rotație de 270° de grade
Sales unit
12,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Version 1
with stepped cam
Main
material
zinc
Main
colour
chromed
A
40 -9,5
Actuation
double lug 3 mm
L
40
S
max.
30
UNSPSC Code
31161544
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
Description
Material
Carcasă, acționare și limbă din zinc turnat sub presiune.
Piuliță din oțel. Garnitură plată din cauciuc.
Piuliță din oțel. Garnitură plată din cauciuc.
Version
Carcasă și acționare cromate.
Limbă brută. Piuliță zincată.
Limbă brută. Piuliță zincată.
Note
Zăvoarele rotative cu limbă în trepte se folosesc predominant la uși și carcase, deoarece necesită o presiune mai mare de apăsare a garniturii. Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă. Procesul de închidere are loc întotdeauna în sensul acelor de ceasornic. Prin rotirea dispozitivului de acționare în sensul acelor de ceasornic, cursa de strângere poate fi mărită în trepte până la 9,5 mm, cu un unghi maxim de rotație de 270°.
Protejat împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65.
Protejat împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65.
Drawing reference
Activare:
a) Pătrat de 7 mm
b) Cheie cu două lame de 3 mm
c) Cheie cu două lame de 5 mm
1) Inel O-Ring
2) Adaptor
a) Pătrat de 7 mm
b) Cheie cu două lame de 3 mm
c) Cheie cu două lame de 5 mm
1) Inel O-Ring
2) Adaptor
Accessory
Cheie tubulară 05586
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.