text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Snap lock
Version 1
with handle
Version 2
snap-in
Form
A
Form definition
small
Main material
PC/ABS
Main colour
black
Component material
stainless steel
B=Width
6
H1 = Total holding area
2,2
H=Height
11,6
L=Length
15,9
S = Door thickness in mm
0,6
B1
4,4
H2
1,3
H3
6,1
H4
4,57
L1
12,75
L2
5
L3
8,33
L4
4,8
Max. operating load in N
25
R
max. 0,1
Temperature range °C
-40 to 60
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Închidere PC/ABS

arc inox 1.4310.

Version
Închidere neagră.
Pană goală.
Note
Aceste elemente de fixare cu clichet sunt concepute pentru montarea în uși, clapete și capote.
Disponibile în trei dimensiuni diferite pentru diferite grosimi ale foilor de ușă.

Inflamabilitate: listată UL94-HB.
Method of operation
Prin împingerea mânerului, închizătoarea este adusă în poziția deschisă, iar ușa se poate deschide. Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii cu ajutorul arcului.
Application
- Industria auto
- Tehnică medicală
- Industria constructoare de mașini
- Construcția de echipamente
- Dulapuri industriale
Assembly
1. Efectuați decupajul de montare fără bavuri conform schiței.
2. Glisați dispozitivul de închidere în decupaj cu partea din față și împingeți-l înainte.
3. Împingeți încuietoarea în jos pentru a o fixa în poziție.
Drawing reference
1) Cadru
2) Canat de ușă
3) Decupaj de montare
4) Direcție de acționare
5) Închidere
6) Arc
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought