{"product":{"productId":"agid.35213","price":3.2,"name":"Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante, forma D"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Tije rotunde din oțel.
Version
Oțel zincat.
Note
Tijele rotunde din oțel sunt utilizate în combinație cu pârghii pivotante (05600-01 sau 05600-02) pentru asigurarea unui dulap electric. Tijele rotunde pot fi utilizate la un sistem de prindere în 2 sau 3 puncte.
Accessory
05601-05 Adaptor din oțel, oțel inoxidabil sau zinc, pentru tije.
05601-20 Atașament din zinc, pentru tije rotunde.
05601-13 Ghidaje din material plastic, pentru tije rotunde.
05601-14 Opritoare din material plastic, pentru tije rotunde.
05601-20 Atașament din zinc, pentru tije rotunde.
05601-13 Ghidaje din material plastic, pentru tije rotunde.
05601-14 Opritoare din material plastic, pentru tije rotunde.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.