Clemă cu acțiune rapidă variabilă vertical oțel 05302-035
- Adaptare automată la înălțimea piesei de prelucrat, fără reglarea șurubului de presiune
- Forță de prindere reglabilă
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
Sales unit
34,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Variable toggle clamp
Version 1
vertical
Version 2
horizontal foot
Main
material
steel
A
25,7
A1
42,4
A2
32,4
A3
12,7
B
27
B1
48
B2
10
B3
6
B4
32
B5
28
B6
24
D
5,5
D1
19
F
kN
1,1
H
129
H2
41
H3
10
H4
42
H6
100
L
93,7
L1
51,3
L3
30
L5
60
L6
123
UNSPSC Code
31162800
hole
arrangement
2
max.
clamping
height
35
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
Description
Material
Oțel.
Elementul de prindere este fabricat dintr-un plastic bicomponent.
Elementul de prindere este fabricat dintr-un plastic bicomponent.
Version
temperat și galvanizat.
Manipulați elementul rezistent la ulei.
Manipulați elementul rezistent la ulei.
Note
Clema cu eliberare rapidă se ajustează automat la înălțimea piesei de prelucrat. Reglarea fără trepte a înălțimii de fixare în limita a 35 mm, cu o forță de fixare aproape constantă, fără modificarea manuală a poziției șurubului de presiune.
Forța de fixare poate fi reglată până la 2.500 N în funcție de necesități, cu ajutorul unui șurub de reglare aflat sub pârghia din îmbinare.
Modelul de găuri din placa de prindere este potrivit pentru milimetri și inch.
Forța de fixare poate fi reglată până la 2.500 N în funcție de necesități, cu ajutorul unui șurub de reglare aflat sub pârghia din îmbinare.
Modelul de găuri din placa de prindere este potrivit pentru milimetri și inch.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.