text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Adapter
Version 1
for swing clamp
Main material
aluminium
B=Width
16
H=Height
20
L=Length
40
A
30
D
12
D1
8,5
D2
14
D3
5,5
H1
8
L1
18
Size
20
T
10,5
T1
5,5
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Version
Acoperit cu Hard-Coat®.
Note
Suprafață rezistentă la uzură, agent de respingere a particulelor de sudură.
Pentru acomodarea brațelor individuale de tensionare. Potrivit pentru brida de strângere pneumatică 05610 cu dimensiunea corespunzătoare.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought