Clamping arm pentru clemă oscilantă aluminiu 05620-12
- Potrivit pentru brida de strângere pivotantă pneumatică 05610
- Cu acoperire dură
- Suprafață rezistentă la uzură
Sales unit
21,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping arm
Version 1
for swing clamp
Main
material
aluminium
B=Width
12
H=Height
12
L=Length
45
A
35
A1
4
D
8
D1
5,5
D2
9
D3
M4
Size
12
T
5
T1
5
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Version
Acoperit cu Hard-Coat®.
Note
Suprafață rezistentă la uzură, agent de respingere a particulelor de sudură.
Potrivit pentru brida de strângere pivotantă pneumatică 05610 cu dimensiunea corespunzătoare.
Potrivit pentru brida de strângere pivotantă pneumatică 05610 cu dimensiunea corespunzătoare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.