text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swing clamp
Version 1
pneumatic
Version 2
swivel to the left
Form
B
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
black
Component material
stainless steel
B=Width
30
H=Height
80
L=Length
46
A
48
A1
8
A2
13
A3
36
A4
20
A5
11,5
D
12
D1
M8
D2
5,5
D3
M6
D4
M5
D5
5,5
F1 N
80
H1
125
H2
74
H3
17
H4
44,5
H5
24
H6
22
S1
12
S2
15
Size
20
T
4,5
T1
20
Travel S
27
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Corp de bază din aluminiu.
Tijă de piston din oțel inoxidabil cu dublă acțiune.
Version
Corp de bază anodizat negru.
Note
Clemele pivotante sunt utilizate în cazul în care forțele de prindere reduse sunt suficiente sau când punctul de prindere trebuie să fie liber pentru introducerea și scoaterea piesei de prelucrat. Forma de bloc a carcasei oferă opțiuni universale de fixare. Pistonul magnetic este pregătit pentru o interogare privind poziția finală electrică.
Inclusiv șurub și inel resort pentru atașarea brațelor de prindere disponibile ca accesorii.
Clema pivotantă nu trebuie să fie împiedicată în mișcarea sa de pivotare.
F1 = la 6 bari presiune max. de funcționare admisă.
On request
Comutator de proximitate.
Accessory
- Braț de tensionare 05620
- Adaptor 05625
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought