Clemă de pârghie pneumatic aluminiu negru eloxat 05609-25
- Se poate automatiza
- Opțiuni de fixare universale
- Cu două acțiuni
Sales unit
355,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Link clamp
Version 1
pneumatic
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
hard chromed
B=Width
50
D=Thread
M40X1,5
H=Height
144
A
41
A1
48
A2
16
B1
37
B2
23
B3
66
B4
16
D1
5,5
D2
M5
F1
N
230
H1
62
H2
51
H3
25
H4
15
H5
12
H6
37-47
H7
17
Kind of fastening
screw-on with flange
Size
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corp de bază din aluminiu.
Piston din oțel.
Piston din oțel.
Version
Corp de bază anodizat negru.
Piston placat cu crom dur.
Piston placat cu crom dur.
Note
Clemele pneumatice cu pârghie cu înșurubare cu flanșă sunt utilizate în aplicații în care forțele de strângere reduse sunt suficiente sau când punctul de strângere trebuie să fie liber pentru introducerea și îndepărtarea piesei de prelucrat.
Instalarea cu economie de spațiu este posibilă datorită designului. Cu ajutorul filetului de înșurubare, înălțimea bridei de strângere pivotante poate fi reglată și este potrivită pentru instalarea inclusă în dispozitiv.
Datorită funcției cu dublă acțiune a întinzătorului, pistonul este deplasat în sus și în jos cu ajutorul presiunii.
Clemele de pârghie pot fi folosite pentru a prinde piesele de prelucrat cu profil redus.
Întinzătorul pârghiei nu trebuie să fie împiedicat în mișcarea pârghiei. F1 = la 7 bar presiunea maximă de regim admisă.
În comparație cu bridele de strângere pivotante, clemele cu pârghie de aceeași dimensiune pot genera forțe de strângere mai mari datorită mecanismului de pârghie.
Clema cu pârghie înșurubată cu flanșă poate fi atașată de sus sau de jos folosind o piuliță de blocare conform DIN 70852 (07590-05). O altă opțiune ar fi să atașați clema cu pârghie la dispozitiv de sus folosind patru șuruburi cilindrice.
Poziția brațului de tensionare poate fi reglată individual.
Brida de strângere pivotantă poate fi acționată numai cu aer lubrifiat.
Orificiile de montare din flanșă au aceleași dimensiuni ca cele ale flanșei filetate 05610-20.
Piulițele de blocare nu sunt incluse.
Instalarea cu economie de spațiu este posibilă datorită designului. Cu ajutorul filetului de înșurubare, înălțimea bridei de strângere pivotante poate fi reglată și este potrivită pentru instalarea inclusă în dispozitiv.
Datorită funcției cu dublă acțiune a întinzătorului, pistonul este deplasat în sus și în jos cu ajutorul presiunii.
Clemele de pârghie pot fi folosite pentru a prinde piesele de prelucrat cu profil redus.
Întinzătorul pârghiei nu trebuie să fie împiedicat în mișcarea pârghiei. F1 = la 7 bar presiunea maximă de regim admisă.
În comparație cu bridele de strângere pivotante, clemele cu pârghie de aceeași dimensiune pot genera forțe de strângere mai mari datorită mecanismului de pârghie.
Clema cu pârghie înșurubată cu flanșă poate fi atașată de sus sau de jos folosind o piuliță de blocare conform DIN 70852 (07590-05). O altă opțiune ar fi să atașați clema cu pârghie la dispozitiv de sus folosind patru șuruburi cilindrice.
Poziția brațului de tensionare poate fi reglată individual.
Brida de strângere pivotantă poate fi acționată numai cu aer lubrifiat.
Orificiile de montare din flanșă au aceleași dimensiuni ca cele ale flanșei filetate 05610-20.
Piulițele de blocare nu sunt incluse.
Drawing reference
1) Tensionare
2) Detensionare
3) Detensionat
4) Tensionat
2) Detensionare
3) Detensionat
4) Tensionat
Accessory
07590-05 Piuliță canelată DIN 70852.
05610-20 Flanșă filetată.
05610-20 Flanșă filetată.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.