text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Braț de strângere din oțel.
Version
Brațul de prindere este lustruit.
Note
Clema de dimensiuni mici se caracterizează în special prin dimensiunile sale mici, prin poziționarea precisă a brațului de fixare și prin designul său ușor. Clemele de dimensiuni mici dispun de funcție de autoblocare. Forța de strângere este garantată chiar și atunci când presiunea este eliminată, deoarece pârghia basculantă integrată pe brațul de fixare atinge o poziție peste punctul mort. Clemele de dimensiuni mici nu necesită mentenanță datorită lubrifierii permanente și a bucșelor speciale pentru rulmenți. Acestea pot funcționa cu aer uscat și fără ulei.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem