text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Push-pull clamp
Version 1
mini
Version 2
with mounting bracket
Form
B
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
Component material
plastic
Component colour
red
F2=Retaining force N
500
L=Length
58,1
A
14
A1
31,7
A2
11,7
B
25,3
B1
36
B5
1,5
C1
15
Clamping force F1 N
400
D
5,3
D1
8
H
66
Hand force FH N
40
L1
26,4
L2
15
M
M4x15
Opening angle of handle
93°
Travel S
13,3
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Clemele cu forma A se blochează în poziția mânerului închis și deschis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la tragere, cât și la tensionare.

Clemele cu forma B se blochează în poziția mânerului închis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate doar la compresie.

În cazul versiunii K 1545.00500, șurubul de presare este fabricat din nailon.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought