text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball knob
Version 1
Smooth version
DIN
DIN 319 extended
Form
C
Form definition
moulded thread
Main material
thermoset
Main colour
black
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M10
H=Height
37
T=thread depth
23
D6
22
Thread type
internal thread
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
Description

Material
Duroplast PF 31, negru sau roșu închis.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
În conformitate cu DIN319, toleranțele obișnuite ale filetelor metalice nu pot fi menținute în cazul filetelor din plastic din motive de fabricație.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem