Buton sferic Model neted Duroplast roșu închis 06250-125061
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
0,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball knob
Version 1
Smooth version
Form
C
Form definition
moulded thread
Main
material
thermoset
Main
colour
dark red
D1=Outside diameter
25
D=Thread
M6
H=Height
23
T=thread depth
9
D6
15
Thread type
internal thread
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
Description
Material
Duroplast PF 31, negru sau roșu închis.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
În conformitate cu DIN319, toleranțele obișnuite ale filetelor metalice nu pot fi menținute în cazul filetelor din plastic din motive de fabricație.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.