Buton sferic Model neted Duroplast negru 06250-21604
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma E: bucșă filetată
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
0,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball knob
Version 1
Smooth version
DIN
DIN 319 extended
Form
E
Form definition
with tapped bush
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
brass
D1=Outside diameter
16
D=Thread
M4
H=Height
15
T=thread depth
10
D6
8
Thread type
internal thread
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Duroplast PF 31, negru sau roșu închis.
Bucșă oțel, zincat.
Bucșă oțel, zincat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
The version 06250-21604 has a bush in copper-plated steel.
The versions 06250-23008, 06250-23508 and 06250-24008 have a bush in brass.
The versions 06250-23008, 06250-23508 and 06250-24008 have a bush in brass.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.