Mâner în formă de U rotund aluminiu negru mat și eloxat 06917-300101
- Secțiunea transversală rotundă
- Eloxat natural sau negru
- Compatibil cu sistemul de 19 inchi
Sales unit
33,02 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
round
Main
material
aluminium
Surface finish
body
matt and anodised
Main
colour
black
A=Hole spacing
300
D=Fastening hole
M10
L=Length
320
T=thread depth
19
Assembly
from the rear
B
20
H
70
Load
capacity
N
500
Pull handle: cross section
round
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Material
Aluminiu.
Version
Eloxat natural sau negru.
Note for ordering
Comandați separat materialele de montare și șaibele de capăt.
Assembly
Din spate.
Accessory
Șaibe de închidere 06917.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.