text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
with soft inner face
Version 2
Standard
Main material
polypropylene
Main colour
black
Component material
thermoplastic
Component colour
red
A=Hole spacing
148,5
D=Fastening hole
M8
H=Height
65
L=Length
170,3
Assembly
from the rear
B
26,7
Load capacity N
500
Pull handle: cross section
ergonomic
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Componenta principală din polipropilenă (PP).
Componentă moale din elastomer termoplastic.
Bucșe filetate din alamă.
Version
Componenta principală neagră.
Componentă moale negru, portocaliu, galben, roșu, verde, albastru, gri.
Bucșe filetate galvanizate.
Note
Confort foarte bun la purtare și prindere datorită suprafeței interioare moi a mânerului.
Assembly
Din spate.
On request
Componenta principală gri cu alte combinații de culori.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought