Pull handle grey cast iron black 06895-125101
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Material mâner: oțel inoxidabil, 1.4404
- Variații de culoare: lucios și negru
- Montaj: de pe partea din spate
Unitatea de vânzare
15,49 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Pull handle
Main
material
grey cast iron
Main
colour
black
Component
colour
plastic-coated
A=Hole spacing
125
D=Fastening hole
M10
L=Length
147
Assembly
from the rear
B
22
D2
16
H
53
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
round
R
24
T
18
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
GJS 400.
Version
debavurată și șlefuită.
Acoperită cu plastic negru.
Suprafețele de contact prelucrate.
Acoperită cu plastic negru.
Suprafețele de contact prelucrate.
Assembly
Din spate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.