Arched pull handle polyamide black 06907-09006
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Material mâner: termoplastic
- Montaj: de pe partea de operare
- Asamblare simplificată datorită orificiului alungit unilateral
Sales unit
2,31 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Arched pull handle
Main
material
polyamide
Main
colour
black
A=Hole spacing
90-95
L=Length
115
B
26,6
D
6,5
H
42
H1
29
Load
capacity
N
1000
SW
10,2
T
10
T1
6,4
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Black thermoplastic.
Assembly
From the front.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.