text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Pull handle
Version 1
fold-down
Main material
stainless steel
Main colour
semi-gloss vibratory ground
A=Hole spacing
180
D=Fastening hole
M10x1
L=Length
198
Assembly
from the rear
B
18
H
43
Load capacity N
500
Pull handle: cross section
round
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Variantă de oțel:
Suprafață fin șlefuită și cromată lucios sau mâner acoperit ulterior cu plastic neted.

Variantă din oțel inoxidabil:
Suprafață semilucioasă, satinată fără caneluri.
Note
Materialul de fixare din oțel galvanizat sau oțel inoxidabil este inclus. Blocare cu arc în ambele poziții de capăt.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem