Pull handle thermoset black 06900-101
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei
- Secțiunea transversală rotundă
- Montaj: de pe partea din spate
- Bucșă filetată din alamă sau oțel zincat
Sales unit
11,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
brass
A=Hole spacing
140
D=Fastening hole
M8
L=Length
170
Assembly
from the rear
B
25
H
57
Load
capacity
N
300
Pull handle: cross section
round
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Duroplast PF 31, negru.
Priză din alamă sau oțel galvanizat.
Priză din alamă sau oțel galvanizat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Assembly
Din spate.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.