Tijă pentru unitatea de închidere oțel inoxidabil lucios 06894-910500
- Ușor de montat
- Greutate ușoară
- Rezistent la coroziune
Sales unit
71,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod
Version 1
for locking unit
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D=diameter
10
L=Length
500
Manufacturer
Item number
DSHAN3-0100-2
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Material
Mâner din oțel.
Buton din plastic.
Tijă din oțel sau oțel inoxidabil.
Buton din plastic.
Tijă din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Plastic galben.
Oțel inoxidabil netratat.
Plastic galben.
Note for ordering
Tijele unității de blocare sunt vândute în perechi.
Note
Mânerul cu unitate de blocare poate fi utilizat pentru sertarele cu o lățime de 1,5 metri. Grosimea șinei trebuie să fie de cel puțin 17,5 mm. Sistemul poate fi montat în două poziții. Montaj frontal pentru fixarea sertarului și montaj posterior pentru fixarea și blocarea sertarului.
Utilizând setul de conversie pentru unitatea de blocare, sertarul poate fi blocat atât în poziția închisă, cât și în cea deschisă.
Utilizând setul de conversie pentru unitatea de blocare, sertarul poate fi blocat atât în poziția închisă, cât și în cea deschisă.
On request
Buton roșu.
Accessory
06894-91 Kit de conversie a unității de blocare.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 tije pentru unitatea de blocare.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 tije pentru unitatea de blocare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.