Palm grip detectabil de metal poliamidă black grey RAL 7021 06174-1440083175
- detectabil de metal
- Volum detecție ≥ 0,027 cm³
- Materiale compatibile cu produsele alimentare
Sales unit
10,02 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
Version 1
Metal detectable
Version 2
with protruding bush
Form
K
Main
material
polyamide
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4404
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M8
H=Height
26
T=thread depth
12
Approval /
Certification
FDA + EU10/2011
D2
13,5
H2
14
H3
10
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112103
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
Description
Product description
Piesele metalice operaționale care nu pot fi detectate sunt fabricate dintr-un granulat de plastic care respectă normele UE10/2011 și FDA.
Aditivii speciali conținuți în granulele de plastic permit detectarea particulelor din fragmente de plastic de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) cu ajutorul detectoarelor de metale (tehnologie prin inducție). În zonele fragile din producție, cum ar fi procesarea alimentelor, fragmentele de plastic ale pieselor metalice operaționale care pot fi detectate sunt astfel identificate, iar riscul de întrerupere a producției sau de reclamații poate fi redus semnificativ.
Aditivii speciali conținuți în granulele de plastic permit detectarea particulelor din fragmente de plastic de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) cu ajutorul detectoarelor de metale (tehnologie prin inducție). În zonele fragile din producție, cum ar fi procesarea alimentelor, fragmentele de plastic ale pieselor metalice operaționale care pot fi detectate sunt astfel identificate, iar riscul de întrerupere a producției sau de reclamații poate fi redus semnificativ.
Material
Termoplastic (armat cu fibră de sticlă poliamidă), metal detectabil, conform EU10/2011 și FDA.
Piese din oțel din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Termoplastic gri închis RAL 7021.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Mânerele încrucișate cu o bucșă de oțel proeminentă și un design cu filet intern sunt potrivite în special pentru conexiunile cu știfturi încrucișate.
Application
- Industria alimentară
- Industria farmaceutică
- Industria ambalajelor
- Industria farmaceutică
- Industria ambalajelor
Temperature range
-20°C până la +100°C.
Advantages
detectabil de metal.
Volumul de detecție ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Volumul de detecție ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme cu normele alimentare.
On request
Versiuni speciale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.