Tubular handle adjustable aluminium natural anodised 06947-3003011
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Distanța axială poate fi determinată liber
- Montaj: de pe partea din spate; pentru acest tip de montaj, se livrează 2 piese de susținere
Unitatea de vânzare
34,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
reglabil
Formă
A
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat natural
Materialul
componentei
aluminiu
Culoarea
componentei
eloxat natural
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
300
A
max.
270
B
36
Capacitate de încărcare
N
1000
H
68
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
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
Grip tube EN AW-6060.
Mounting bracket EN AW-6063.
End caps thermoplastic.
Grub screw ISO 4766-14H.
Mounting bracket EN AW-6063.
End caps thermoplastic.
Grub screw ISO 4766-14H.
Version
Grip tube anodised natural tone.
Mounting brackets anodised natural tone or black.
Grip end piece, black.
Bracket end cap light grey or black.
Mounting brackets anodised natural tone or black.
Grip end piece, black.
Bracket end cap light grey or black.
Note
The adjustable tubular handles are supplied unassembled.
The centre distance for the tubular handles can be freely determined.
The recommended maximum centre distance can be found in the table under A max.
Additional mounting brackets can be included for long handle lengths or high loads.
The mounting brackets are supplied unassembled.
The centre distance for the tubular handles can be freely determined.
The recommended maximum centre distance can be found in the table under A max.
Additional mounting brackets can be included for long handle lengths or high loads.
The mounting brackets are supplied unassembled.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.