{"product":{"productId":"agid.28140","price":10.98,"name":"Manetă de prindere cu capac de protecție, cu filet interior, piese din oțel inoxidabil, mat structural"},"currency":"EUR"}
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Capac de protecție împotriva prafului și murdăriei
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Descriere
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts and cap 1.4305 stainless steel.
Steel parts and cap 1.4305 stainless steel.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lucios.
Piese din oțel lucios.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.