{"product":{"productId":"agid.28125","price":8.72,"name":"Manetă de prindere cu capac de protecție, cu filet exterior, mat satinat"},"currency":"EUR"}
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Capac de protecție împotriva prafului și murdăriei
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Descriere
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Protective cap stainless steel 1.4305.
Steel parts grade 5.8.
Protective cap stainless steel 1.4305.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Capac de protecție din oțel inoxidabil, strălucitor.
Piese din oțel lustruite.
Capac de protecție din oțel inoxidabil, strălucitor.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.