text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
steel
Component material
steel
A=Handle length
83
H3=handle height
65
L=thread length
40
X=thread
M12
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
No. of teeth
24
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description

Material
Pârghie mâner din 1.0401.
Alte piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Mâner pârghie gri argintiu finisaj vopsit.
Piese din oțel lustruite.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem