text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Handle steel 1.0401.
All other steel parts grade 5.8.
Version
Handle painted silver-grey hammer-tone.
Steel parts black oxidised.
Note
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem