text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Tension lever
Form
0°
Form definition
0°
Main material
steel
Component material
plastic
A=Handle length
88,1
T=thread depth
18
X=thread
M8
D
24
D1
10
D2
25
H
40
H2
32,5
Kind of fastening
internal thread
Size
1
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
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Version
Black oxidised.
Note
Tension levers can be used for simple clamping or control operations.
Where applicable, there must be enough space available so that the grip can be rotated 360°.
On request
Other female threads, reamed holes and special versions.
Dimension “A” available in other lengths at extra charge.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought