text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Form
0°
Form definition
0°
Main material
steel
Component material
plastic
A=Handle length
128,5
T=thread depth
26
X=thread
M20
D
41
D1
13
D2
32
H
61
H2
49
Kind of fastening
internal thread
Size
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
Description

Material
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
lustruit.
Note
Manetele de prindere pot fi utilizate pentru sarcini simple de prindere sau operațiuni de comutare.
Dacă este necesar, trebuie să existe suficient spațiu de prindere pentru ca maneta de prindere să fie rotită la 360°.
On request
Alte filete interioare, găuri de trecere și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „A” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem