Knurled knob for hex bolt POM black 06131-00050
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- În special pentru utilizarea cu șuruburi ISO 4014
- Variații de culoare: negru și portocaliu
Sales unit
€0.62
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Version 1
for hex bolt
Form
A
Main
material
POM
Main
colour
black
D1=Outside diameter
20
For=For screws
M5
H=Height
6,5
SW=key width
8
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Material
Thermoplastic.
Version
Black or orange.
Note
Suitable screws ISO 4014.
Δ add the desired colour code here
Δ add the desired colour code here
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.