text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
steel plate
Version 2
square
Main material
steel
Main colour
jet black RAL 9005
D1=Outside diameter
98
L3=height
20
L1
13
Number of spokes
3
UNSPSC Code
31162802
V
10
V1
9,9
V2
10,15
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
Description

Material
Oțel.
Version
Acoperit cu pulbere neagră RAL 9005, roșu foc RAL 3000 sau galvanizat, pasivat albastru.
Note
Adecvat în special pentru supapele de închidere. Roțile de mână sunt realizate dintr-o singură bucată. Roata de mână este întărită în zona butucului printr-un proces special de formare. Butucul de formă conică permite instalarea ușoară și asigură o fixare sigură și fermă pe pătrat.
Drawing reference
1) Pătrat la arbore
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought