{"product":{"productId":"agid.24048","price":0.79,"name":"Hand wheels, steel, stamped"},"currency":"EUR"}
Material
Steel.
Version
Powder-coated black RAL 9005, red RAL 3000 or trivalent blue passivated.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Steel.
Version
Powder-coated black RAL 9005, red RAL 3000 or trivalent blue passivated.
Note
Especially suitable for stop valves. The handwheels are made from a single piece. The handwheel is strengthened in the hub area using a special forming process. The tapered hub allows easy mounting and ensures secure seating on the square bar.
Drawing reference
1) Square on shaft
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.