Roată de mână Tablă de oțel oțel zincat 06289-060072
- Fabricat dintr-o bucată
- Butuc pătrat
- Butuc armat
Sales unit
1,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
steel plate
Version 2
square
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Outside diameter
60
L3=height
12
L1
8,5
Number of
spokes
3
UNSPSC Code
31162802
V
7
V1
6,9
V2
7,15
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
Description
Material
Oțel.
Version
Acoperit cu pulbere neagră RAL 9005, roșu foc RAL 3000 sau galvanizat, pasivat albastru.
Note
Adecvat în special pentru supapele de închidere. Roțile de mână sunt realizate dintr-o singură bucată. Roata de mână este întărită în zona butucului printr-un proces special de formare. Butucul de formă conică permite instalarea ușoară și asigură o fixare sigură și fermă pe pătrat.
Drawing reference
1) Pătrat la arbore
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.