text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Product type
with nipple
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
tool steel
Surface finish component
hardened and black oxid finish
D=Thread
M5
L=Length
9
D1
3
Grade
10.9
L2
1,8
L4
0,5
Load rating max. kN (static load only)
4,5
SW
2,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
Description

Material
Înșurubați clasa de rezistență a oțelului 10.9.
Oțel pentru unelte cu șuruburi.
Version
Șuruburi călite.
Șuruburi și șuruburi lustruite.
Note
Șuruburile de presiune cu vârf de protecție își găsesc aplicare când este solicitat un punct de presiune sau de contact individual.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem