text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Thrust screws, ball-end thrust screws

Intrări / Pagină
17 Products
  • Intrări / Pagină
    17 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Prezentare generală

             

    Șuruburi de presiune cu bilă, produse de norelem

            

    Șuruburile de presiune și șuruburile de presiune cu bilă, produse de norelem, sunt piese standard pentru utilizare multiplă. Acestea sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații industriale pentru fixarea și ajustarea în siguranță a pieselor de prelucrat. Șuruburile de presiune permit operațiuni de prindere cu precizie. Pe de altă parte, șuruburile de presiune cu bilă exercită o presiune uniformă asupra suprafețelor sensibile sau neregulate datorită bilei mobile.

           

    Aceste șuruburi de presiune cu bilă sunt echipate la capăt cu o bilă liber mobilă. În funcție de varianta constructivă, șuruburile sunt fabricate cu sau fără cap. Ele sunt utilizate pentru a exercita o presiune uniformă pe o suprafață, fără a o deteriora. Bila asigură o distribuire flexibilă a presiunii, prevenind apariția unei solicitări punctuale. Acest lucru este deosebit de avantajos în cazul materialelor sensibile sau al suprafețelor neregulate.

        

    Șuruburile de presiune cu bilă sunt utilizate în dispozitive de prindere, în construcția de mașini și pentru prinderea pieselor de prelucrat, pentru a asigura fixarea în siguranță a componentelor sau pentru a preveni mișcările acestora. Pe de o parte, acestea sunt ideale pentru aplicațiile în care materialele sensibile sau suprafețele neregulate nu suportă presiunea punctuală. Pe de altă parte, aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicațiile care necesită o adaptare flexibilă.

         

    Pe canalul nostru de YouTube, am pus la dispoziție un clip video privind utilizarea unui șurub de presiune cu cap sferic.

         

    Șurubul de presiune cu bilă se compune din următoarele componente principale:

    • Corpul șurubului: partea cilindrică sau conică a șurubului, care poartă filetul. El servește la înșurubarea într-o componentă sau într-un dispozitiv.
    • Bila: la capătul corpului șurubului se află o bilă cu mișcare liberă, care transmite presiunea asupra piesei de prelucrat sau a suprafeței. În majoritatea cazurilor, bila este realizată din oțel călit sau din oțel inoxidabil.
    • Suportul bilei: o adâncitură specială sau un mecanism cu arc în corpul șurubului, care permite mișcarea bilei. Suportul bilei asigură adaptarea bilei la diferite suprafețe, fără a transmite presiunea direct asupra materialului.

         

    Uneori pot apărea elemente suplimentare, cum ar fi un arc sau un inel de siguranță. Aceste piese mențin bila pe poziție sau amortizează presiunea. În funcție de varianta constructivă, șuruburile realizate de norelem sunt fabricate cu sau fără cap.

          

    Doriți să utilizați un mâner tip fluture sau un mâner în formă de T, dar nu sunteți încă sigur care variantă se potrivește cel mai bine sistemului dumneavoastră?

      

    Nicio problemă! Vă punem la dispoziție gratuit datele CAD pentru diferitele noastre tipuri de robinete. Descărcați fișierele și testați direct pentru a determina care piesă standard poate fi integrată optim în aplicația dumneavoastră.

          

    Precizie de transmitere a forței și adaptabilitate la suprafețe inegale

    Șuruburile de presiune cu bilă oferă numeroase avantaje care le transformă într-o componentă indispensabilă în multe domenii de aplicare utilizare.

    Transmitere uniformă a forței

    Bila integrată în piesa de presiune asigură distribuția exactă și uniformă a forței de apăsare, permițând aplicarea precisă a forței asupra piesei de prelucrat.

    Transmitere punctuală a forței

    Datorită capului sferic al șurubului de presiune cu bilă, forța este transmisă precis într-un punct specific, oferind un control optim al presiunii exercitate. Acest aspect este deosebit de important în aplicațiile pentru care este necesară o precizie ridicată.

    Prevenirea deteriorărilor

    Prin contactul realizat prin bilă, presiunea este transmisă punctual. Acest lucru minimizează riscul de deteriorare a suprafețelor sau de deformare a piesei de prelucrat, asigurând astfel o fixare care protejează materialul..

    Uzură și deteriorări reduse

    Datorită solicitării punctuale și fixării delicate, uzura este redusă atât la șurubul de presiune cu bilă, cât și la piesa de prelucrat, prelungind durata de viață a ambelor componente. Acest lucru garantează o durată de viață mai lungă a componentelor.

    Capacitate de adaptare la suprafețe inegale

    Datorită bilei mobile, șuruburile de presiune cu bilă se pot adapta la suprafețe neregulate sau înclinate, asigurând astfel o fixare sigură și delicată.

    Ajustare simplă

    Construcția lor permite ajustarea fină rapidă și ușoară, facilitând utilizarea în procese de lucru care necesită precizie ridicată.

    Stabilitate ridicată chiar și în condiții de sarcini dinamice

    Șuruburile de presiune cu bilă conferă o stabilitate excelentă, chiar și în cazul sarcinilor variabile sau dinamice. Aceasta le face perfecte pentru aplicații industriale exigente.

    Posibilități flexibile de utilizare

    Șuruburile de presiune cu bilă pot fi folosite în diverse unghiuri fără a compromite transmiterea forței sau calitatea contactului. Datorită acestei flexibilități, șuruburile de presiune cu bilă sunt extrem de versatile, fiind ideale pentru prindere, fixare sau susținere, chiar și pe suprafețe neparalele.

    Variante multiple

    Produsele sunt disponibile în diverse variante, cu suprafețe de așezare și de contact diferite, cum ar fi cele striate, plane, rotunde sau ascuțite. În plus, diametrele pot fi selectate în funcție de necesități cu ajutorul opțiunii de filtrare, în vederea unei ajustări de precizie la cerințele individuale ale aplicației.

           

    Aceste caracteristici fac ca șuruburile de presiune cu bilă să fie indispensabile, în special în domenii precum mecanica fină, construcția de mașini și sisteme de automatizare.

      

    Alegerea șurubului de presiune cu bilă, produs de norelem

        

    Alegerea șurubului de presiune cu bilă corect, fabricat de norelem, este esențială pentru o poziționare exactă și fiabilă. La alegerea șuruburilor de presiune cu bilă, mai multe criterii joacă un rol important. Pentru a vă asigura că piesele standard îndeplinesc cerințele aplicației specifice, trebuie avute în vedere următoarele aspecte.

        

    În primul rând, ar trebui să fie luat în considerare materialul șurubului. În funcție de domeniul de utilizare, diferite materiale, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil sau alte aliaje, sunt mai potrivite pentru a rezista la coroziune, la uzură și la solicitări mecanice.

          

    De asemenea, structura suprafeței este un aspect important care influențează durata de viață și funcționalitatea șurubului de presiune cu bilă. Stratul de acoperire sau tratamentul suprafeței protejează, de exemplu, împotriva influențelor externe, cum ar fi umiditatea sau substanțele chimice.

          

                

    Die Dimensiunea și filetul șuruburilor de presiune cu bilă trebuie alese cu atenție. Astfel, șurubul poate asigura o potrivire și o funcționare optime pentru construcția respectivă.

           

    Un alt factor important este capacitatea portantă, care determină cât de multă presiune sau sarcină poate suporta șurubul. Aceasta depinde atât de alegerea materialului, cât și de construcția șurubului.

             

    În cele din urmă, ar trebui luate în considerare și aspectele economice, cum ar fi disponibilitatea și prețul, pentru a găsi raportul optim între calitate și costuri.

            

    Pentru alegerea unui șurub de presiune de bine care să fie adaptat în mod optim la cerințele specifice trebuie avuți în vedere toți acești factori.

        

    norelem, ca furnizor de șuruburi de presiune cu bilă

    norelem este partenerul dumneavoastră de încredere atunci când vine vorba de șuruburi de presiune cu bilă, de înaltă calitate. Cu o gamă largă de produse și o disponibilitate ridicată, oferim soluții personalizate pentru cele mai diverse aplicații.

    Șuruburile noastre de presiune cu bilă se disting prin precizie, durabilitate și ușurință în utilizare. Ele sunt concepute pentru a răspunde celor mai exigente cerințe mecanice și pentru a permite montarea și întreținerea simplă. În plus, avem termene de livrare rapide și consultanță tehnică completă.

            

    Fie că este vorba de aplicații standard sau de soluții personalizate, la noi veți găsi întotdeauna produsul potrivit.

    Acordăm o mare importanță celor mai înalte standarde de fabricație și garantăm, prin controale continue de calitate, că fiecare produs îndeplinește cerințele noastre stricte. În plus, beneficiați de expertiza și de cunoștințele noastre extinse în domeniul componentelor mecanice.

           

    norelem nu vă oferă doar produse, ci și un serviciu complet – de la consiliere tehnică până la livrare rapidă și flexibilă. Aveți încredere în norelem ca furnizor de calitate, de fiabilitate și de excelență tehnică.

           

    Echipa noastră de experți este la dispoziția dumneavoastră, pentru a vă sprijini în alegerea produselor potrivite și pentru a dezvolta soluții personalizate pentru cerințele dumneavoastră.

         

    Primim solicitarea dumneavoastră fie prin telefon, prin e-mail sau prin formularul nostru de contact online, și vă vom oferi consultanță personalizată.