text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Ball-end thrust screw
Version 1
with head
Form
A
Form definition
with full ball
Product type
with full ball
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
stainless steel
D=Thread
M6
L=Length
20,8
Ball-Ø
4
D3
10
L1
3
L2
6
Load rating max. kN (static load only)
9
SW
5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
Stainless steel
Version
Bright.
Note
Form A with full ball is used when a clean, polished pressure surface is required.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought