{"product":{"productId":"agid.31716","price":2.68,"name":"Șuruburi de presiune cu bilă, cu cap"},"currency":"EUR"}
Material
Șurub din oțel tratat termic.
Oțel rulment cu bile.
Oțel rulment cu bile.
Version
Clasa de rezistență a șurubului de cel puțin 10,9, negru.
Bilă întărită, strălucitoare.
Bilă întărită, strălucitoare.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Șuruburi de presiune cu bilă cu cap de formă A, cu bilă întreagă
de la
2,68 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șuruburi de presiune cu bilă cu cap de formă B, cu bilă aplatizată
de la
3,59 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șuruburi de presiune cu bilă cu cap în formă de F, cu bilă aplatizată, cu nervuri
de la
17,74 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șuruburi de presiune cu bilă cu cap în formă de BV, cu bilă aplatizată și cu blocare anti-rotație
de la
10,37 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șuruburi de presiune cu bilă cu cap în formă FV, cu bilă aplatizată, cu nervuri și cu blocare anti-rotație
de la
19,75 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Șurub din oțel tratat termic.
Oțel rulment cu bile.
Oțel rulment cu bile.
Version
Clasa de rezistență a șurubului de cel puțin 10,9, negru.
Bilă întărită, strălucitoare.
Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Forma A cu bilă întreagă se utilizează atunci când este necesară o suprafață de presiune curată și lustruită. Cu forma aplatizată a bilei B, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.
Drawing reference
Forma A: bilă întreagă
Forma B: bilă aplatizată
Forma BV: bilă aplatizată cu siguranță la răsucire
Forma F: bilă aplatizată, canelată
Forma FV: bilă aplatizată, canelată cu siguranță la răsucire
Forma B: bilă aplatizată
Forma BV: bilă aplatizată cu siguranță la răsucire
Forma F: bilă aplatizată, canelată
Forma FV: bilă aplatizată, canelată cu siguranță la răsucire